Siveillance Identity Self-Service Portal

Siveillance Identity™ Self-Service Portal ist ein intuitiv zu bedienendes, webbasiertes Portal, das innerbetriebliches Zutrittsberechtigungsmanagement über eine Vielzahl von Standorten hinweg bietet. Die automatisierten Genehmigungsabläufe des Portals straffen und vereinfachen Prozesse des Zutrittsberechtigungsmanagement. Dadurch können Mitarbeiter und Entscheidungs­träger Zutrittsprivilegien effizienter handhaben.

Mit den Anforderungen kleiner Firmen und auch großer Unternehmen bei der Entwicklung vor Augen und im Einklang mit den Richtlinien und Vorgaben des Unternehmens, stellt das Portal die ideale Lösungen für das produzierende Gewerbe, Büros, höhere Bildungseinrichtungen, Finanz- und Versicherungsunternehmen dar, die auf der Suche nach der optimalen Lösung zur Vereinfachung ihres Zutrittsmanagements sind und ihre betriebliche Produktivität, Transparenz und Sicherheit verbessern möchten.

Die Notwendigkeit einer manuellen Bedienung wie auch der zeitliche Aufwand, der üblicherweise für E-Mails und Telefonate zur Klärung der Situation und zur Identifizierung einer Vielzahl von Entscheidungsträgern aufgewendet werden muss, wird somit beträchtlich reduziert und der Arbeitsaufwand für Sicherheitsmitarbeiter und Bediener gleichermaßen deutlich verringert —  was Zeit und Kosten spart.

Dank Siveillance Identity Self-Service Portal lassen sind alle Stadien des Antrags- und Genehmigungsprozesses eindeutig nachvollziehen. Sowohl die Transparenz als auch die Sicherheit innerhalb des Unternehmens werden somit erhöht und es wird einfacher sowohl den internen als auch den externen Compliance-Anforderungen auf audit-konforme Weise zu entsprechen.

Siveillance Identity Self-Service Portal wurde unter Verwendung von neuester Technologie entwickelt und lässt sich daher leicht in die IT-Landschaft des Kunden integrieren. Dank einer auf den Anwender ausgerichteten Konzeption mit selbsterklärenden Menüstrukturen, kontextbezogener Online-Hilfe und entsprechenden Tool-Tipps ist die intuitiv zu bedienende Anwenderschnittstelle vollständig auf das neue Anwender­schnittstellen-Konzept von Siemens ausgerichtet.

 Einfach in der Handhabung und zugänglich von jedem Gerät, fallen so geringe Trainings- und IT-Kosten an, wodurch ein Maximum an Betriebseffizienz erreicht wird.

Gewöhnlicher Prozessablauf beim Beantragen der Zutrittsrechte


Verbesserter Prozessablauf beim Beantragen der Zurittsrechte