Ergänzungsmodule

Integration mit anderen Systemen

SIPORT kann  in Gefahrenmanagementsysteme und  in Gebäudemanagementsysteme integriert werden. Der Austausch von Zustandsinformationen, Meldungen und Auslösung von Aktionen funktioniert in beide Richtungen.

DVR Videomanagement

SIPORT und Videomanagement gehen Hand in Hand: Eine ganze Reihe von Funktionen können direkt aus dem SIPORT-System entnommen werden, z.B. Alarmausgabe, Alarmaufzeichnung, Zuweisung von Bildern/Videos zu einem Alarm, Wiedergabe der Aufzeichnung u.a.

3-D Sensorik für die Erfassung von Personen

Mit der 3D-Sensorik lassen sich Personen zählen oder vereinzeln. Dabei bleiben die Personen anonym, so dass keinerlei Datenproblematik zu befürchten ist.

Komplexe Raumreservierungen

In der Selfservice-Lobby kann jeder Nutzer selbst und unkompliziert Raumbuchungen vornehmen, Serienbuchungen anlegen, die Art der Bestuhlung auswählen, Catering ordern und vieles mehr. Auch adhoc-Reservierungen sind aufgrund des Echtzeit-Modus möglich.

Zufahrtskontrolle mit Kennzeichenerkennung

Mit dem ANPR-Kamerasystem Sicore können Fahrzeuge eindeutig identifiziert werden und Zufahrts-Freigaben veranlasst werden.