SiPass integrated – ein leistungsfähiges und flexibles Zutrittskontrollsystem

SiPass integrated ist ein leistungsfähiges und extrem flexibles Zutrittskontrollsystem, das es Ihnen ermöglicht, den Zutritt zu verschiedensten Bereichen zu regeln - vom einstöckigen Bürogebäude mit nur einigen wenigen Türen bis hin zu massiven Hochhauskomplexen mit zehntausenden von Türen, Toren, Absperrungen und Aufzügen an vielen Standorten rund um die Welt. Es sorgt für ein hohes Maß an Sicherheit, ohne den bequemen und einfachen Zutritt für die Systembenutzer zu beeinträchtigen. Es passt in jede normale moderne IT-Umgebung und kann auch als Sicherheitsmanagementstation dienen, die die Zutrittskontrolle, die Einbruchmeldeanlage und die Videoüberwachung in einem System vereint.

Highlights

  • Modulare Systemarchitektur ermöglicht die maßgeschneiderte Anpassung des Systems auf die Bedürfnisse einer jeden Einrichtung

  • Intuitiv gestaltete Software, die leicht zu bedienen und zu administrieren ist

  • Kompatibilität und Integrierbarkeit mit Fremdsystemen