Proaktiver Ansatz für Ihre Sicherheit

Für Menschen ist es zunehmend schwierig, die wachsende Zahl an Videokanälen im Auge zu behalten, die für moderne Überwachungssysteme typisch sind. So ist die Videoanalytik in Sicherheitssystemen der neuesten Generation zu einem unverzichtbaren Element geworden. Die Integration in eine Sicherheitsmanagementstation (z.B. Siveillance™ Fusion) ist bei einer ganzheitlichen Sicherheitslösung entscheidend.

Innovative digitale Produkt- und Systemkonzepte mit intelligenter Videoanalyse und Sensoreingaben sorgen dafür, dass die Systemfunktionen so gut wie möglich auf die Bedürfnisse der Anwender abgestimmt werden. Dies wird angesichts immer umfangreicherer und komplexerer Anlagen mit variierenden Sicherheitsbedürfnissen immer wichtiger.

Vollumfängliche Videoüberwachungslösungen von Siemens wie IVM und Siveillance™ SiteIQ Wide Area bieten einen einzigartigen Ansatz für das Sicherheitsmanagement kritischer Infrastrukturen, weitreichender Anlagen und Gebäude sowie Sicherheitsagenturen.

Highlights

  • Proaktives und vorbeugendes Sicherheitsmanagement

  • Integration in unser Sicherheitsmanagementsystem

  • Zuverlässige Sicherheit rund um die Uhr

  • Effizienterer Einsatz des Wachpersonals

  • Intelligentes Betriebsmanagement

  • Nutzen Sie die Mehrsensor-Schnittstellenfunktionen auf der Basis unserer offenen Plattform

  • Einfache Systemintegration und Wartung

  • Verbesserte Geschäftsprozesse, höhere Kundenzufriedenheit


Interaktive Videomanagement-Software – IVM

Die Interaktive Videomanagement-Software (IVM) kombiniert alle Videoüberwachungs-, Steuerungs- und Konfigurationssysteme auf einer gemeinsamen Plattform. So kann mit IVM jeder Benutzer das gesamte Videomanagement ausführen, von der Erstellung von Anlagenplänen und der Systemkonfiguration bis zur Anzeige, Auswahl und Ansteuerung individueller Videokomponenten oder externer Systeme. Über Systemschnittstellen ist es möglich, ereignisgesteuerte Berichte und Alarme zu erzeugen oder Prozessinformationen zuvor spezifizierter Systeme anzuzeigen, zu evaluieren oder zu dokumentieren.

Highlights

  • Effiziente Videoüberwachung dank Ereignissteuerung

  • Modulares System – universelle Implementierung

  • Client-/Server-Architektur – Systeme für eine oder mehrere Anlagen

  • Hoher Grad an Flexibilität von Systemen für mehrere Anlagen dank benutzerspezifischer Bedienrechte und Alarmmanagement

  • Kaskadierung und Steuerung zahlreicher Datenübertragungsmedien, Migration zwischen analogen und digitalen Komponenten

  • Prozessoptimierung dank zeitgesteuerter Befehlsverarbeitung

  • Einheitliche, benutzerfreundliche und mehrsprachige grafische Benutzerschnittstelle

  • Protokolldatei der Ereignisse und Bilder

  • Bedienung und Anzeige externer Systeme