Siveillance SiteIQ Wide Area – die bessere Art automatischer Videoüberwachung
Siveillance SiteIQ Wide Area ist eine automatische Weitbereichs-Videoüberwachungslösung, die anzeigt, was in Ihrer Umgebung passiert, und alle Überwachungsmeldungen auf einem einzigen Monitor anzeigt. Dank der intelligenten Zoneneinteilung und virtueller Barrieren kann das System Aktivitäten in Echtzeit erkennen, verfolgen und klassifizieren. Sie können jederzeit genau erkennen, was in Ihrer Umgebung vor sich geht.
Highlights
Überwachung Ihrer gesamten Anlage von einem Bildschirm aus – Siveillance SiteIQ Wide Area revolutioniert herkömmliche physikalische Sicherheitssysteme, da es die Eingangssignale von Kameras und Sensoren kombiniert und auf einem Bildschirm darstellt.
Proaktives Vermeiden von Ereignissen – Siveillance SiteIQ Wide Area filtert kritische Ereignisse aus den Eingabesignalen von Kameras und Sensoren aus, zeigt die Ergebnisse auf einem digitalen Übersichtsplan an und ermöglicht es dem Wachpersonal, sich auf potenzielle Gefahren zu konzentrieren und Sicherheitsüberschreitungen zu stoppen, bevor diese eintreten.
Automatische Funktionalität inklusive Schutz rund um die Uhr mit intelligenter Zoneneinteilung und virtuellen Barrieren – Die Automatikfunktionen von Siveillance SiteIQ Wide Area bieten Schutz rund um die Uhr und sind ideal für Anlagen, die kontinuierlichen, zuverlässigen Schutz benötigen. Virtuelle Barrieren, die im Fall einer unzulässigen Aktivität automatisch Alarm auslösen, lassen sich selbst über Wasser erzeugen. Diese virtuellen Barrieren sind Teil unserer Sicherheitsstrategie und können per Mausklick geändert werden. Werden diese Barrieren übertreten, kann Siveillance SiteIQ Wide Area das Ereignis automatisch erkennen und nachverfolgen. Gleichzeitig wird das Wachpersonal akustisch sowie per Videomitteilung und E-Mail alarmiert.
Effizienterer Einsatz des Wachpersonals – Weniger Wachpersonal an Monitoren bedeutet mehr Wachpersonal auf Patrouille. Tritt ein Ereignis auf, kann Siveillance SiteIQ Wide Area dieses an Ihrem Standort genau lokalisieren und hilft Ihnen, Wachpersonal schnell aufzubieten und eine Eskalation zu verhindern.