Sicherheitsmanagement auf einer Plattform mit Siveillance™ Fusion

Siveillance Fusion ist ein integriertes Sicherheitsmanagementsystem für die Geschäftswelt von heute. Diese Lösung kombiniert Zutrittskontrolle, Videoüberwachung und Einbruchmeldung auf einer Plattform. Das System ist eine ideale Lösung für Gefahrenmanagement, Sicherheitsüberwachung und koordinierte Reaktionen auf wachsende Sicherheitsanforderungen.

Verlässliche Lösungen für Ihre Investitionen

Die technologischen Entwicklungen bei Sicherheitsthemen verändern sich ständig. Mit Siveillance Fusion können Sie Ihre ursprünglichen Investitionen erhalten, da es sich nahtlos in Ihre bestehenden Systeme integriert – Sie sind nicht länger von einem einzelnen System oder Gerät abhängig. Sie können sich sicher sein, dass Ihre Investitionen zukünftigen Bedürfnissen sicher entgegenkommen werden.

Optimieren Sie die Effizienz Ihres IT-Netzwerks

Da unser Sicherheitsmanagementsystem auf Ihrem IT-Netzwerk betrieben wird, sind die Integrationsmöglichkeiten und die Systemflexibilität nahezu endlos. Diese einzigartige Lösung kombiniert Anwendungen und Geräte in einer einzigen, prozessgesteuerten Sicherheitslösung einschließlich kundenspezifischer und dynamischer grafischer Darstellung und Berichtswesen. Die Verwendung Ihres IT-Netzwerks erhöht die Sicherheit, die betriebliche Effizienz sowie den Überblick und die Kontrolle über die Situation und senkt gleichzeitig die Kosten für Leitstellen.

Kreativ und auf Ihre Anforderungen skalierbar

Es wird kaum erwartet, dass eine Lösung alle Anforderungen erfüllt. Da die offene Systemarchitektur und die Protokolle auf Ihrem IT-Netzwerk laufen, können wir eine flexible und skalierbare Lösung bieten, die viele verschiedene Produkte kombiniert. Dank dieser Flexibilität ist das System auf eine Vielzahl von Anwendungen und Größen zugeschnitten – ob an einem oder mehreren Standorten, lokal oder global. Ganz gleich, wie Ihre Anforderungen heute oder morgen aussehen – Siveillance Fusion kann schnell an wechselnde Anforderungen und Bedürfnisse angepasst werden.

Benutzerfreundlicher Betrieb und garantierte Redundanz

Die Installation ist benutzerfreundlich und anpassungsfähig und unterstützt Einzel- und Mehrplatzkonfigurationen. Und da die Kernkomponenten unabhängig betrieben werden, ist das System höchstresistent gegen Ausfälle. Die Komponenten können auf einer einzelnen Maschine oder einer Maschinengruppe betrieben werden. Falls ein Primärsystem ausfällt, übernimmt das jeweilige Reservesystem und stellt somit die Prozesskontinuität und -effizienz sicher. Weitere Redundanz kann durch Clustern des Anwendungsservers und der Datenbank erzielt werden.

Highlights

  • Zentrales Management – Die Integration verschiedener Disziplinen auf einer Plattform sorgt dafür, dass Situationen zentral erkannt und verwaltet sowie Alarme ausgelöst werden.

  • Einfache Integration in mehrere Subsysteme – Das System ermöglicht nicht nur die Integration mehrerer Subsysteme wie Zutrittskontrolle, Videoüberwachung, Einbruchmeldung, Gebäudeautomation und Brandschutz, sondern es bietet auch Schnittstellensupport auf Anwendungsebene durch die .NET-Plattform und ermöglicht so die vollumfängliche Kompatibilität mit anderen .NET-Dienstleistungen und Anwendungen über Internet.

  • Integriertes Videomanagement – integriert sowohl IP- und Analogkameras für Live-Video-Streaming und Netzwerkaufzeichnungen und umfasst VMS und NVR.

  • Maßgeschneiderte Zutrittskontrolle – Administratoren können den Zugang zu spezifischen Bereichen zentral verwalten und steuern und Personalbewegungen über Badges und Türkonfiguration überwachen.

  • Zuverlässige Einbruchmeldung – Management und Überwachung von einer zentralen Stelle aus, von der Erkennung von Zutrittsverletzungen auf Perimeterebene bis zur Alarmauslösung und Zutrittseinschränkung.

  • Gebäudeautomations- und Brandschutzsysteme – können mit Siveillance Fusion überwacht, angesteuert und benachrichtigt werden.

  • Zu den Anwendungsmodulen gehören: Zeit und Anwesenheit, Besuchermanagement, Management von Partitionierungen und Rechten, Berichte erstellen, Photo-ID-Badges, Videomanagement.