Innovative Leitstellenplattform für Ersthelfer – Siveillance™ Command
Siveillance Command ist eine innovative Leitstellenlösung, die sämtliche Tools kombiniert, die zur effizienten Leitung von Einsatzkräften wie Feuerwehr, Polizei, Ambulanz und Sicherheitsdienst sowie als Reaktion auf Ereignisse benötigt werden. Eine Plattform, die in Echtzeit exakt diejenigen Supportfunktionen und Informationen bietet, die bei betriebsnotwendigen Vorgängen notwendig sind, um jederzeit effizient auf ein Ereignis zu reagieren.
Integrierte Kommunikation
Siveillance Command bietet eine einzigartige Plattform zur Integration von Systemen, die für die Bedienung einer Leitstelle unverzichtbar sind: Notfalltelefon, analoge oder digitale Funkkommunikation mit Einsatzkräften, Aufzeichnungsgeräte, Videoüberwachung, E-Mail, Signale von automatischen Alarmsystemen, usw. So können sowohl Bedienpersonal als auch Ersthelfer ihre Arbeitsprozesse optimieren. Die Plattform bietet außerdem eine homogene Integration aller Kommunikations-Subsysteme, wodurch sich wiederum der Schulungsaufwand verringert und eine schnellere Reaktion möglich wird.
Effiziente, benutzerfreundliche Bedienung
Siveillance Command ist vollumfänglich konform mit unseren Sicherheitsstrategien und definiert Maßnahmen und Gegenmaßnahmen zum Management der alltäglichen Routine, zeitkritischer Prozesse sowie Krisen- und Notsituationen. Die Notruffunktion wird durch vordefinierte Fragen und Antworten unterstützt, sodass Anrufer in Stress- und Paniksituationen in kürzester Zeit die wichtigsten Informationen übermitteln können. So können Fehler im Entscheidungsprozess drastisch reduziert werden.
Einzigartige Visualisierung
Das voll integrierte Geografische Informationssystem (GIS) sorgt für vollständigen Überblick über die Situation. Ereignisorte bzw. die Position von Ressourcen werden automatisch auf 2D- oder 3D-Übersichtsplänen dargestellt. Ein Routing-System berechnet die optimale Route zum Ereignisort.
Kurze Reaktionszeit
Siveillance Command unterstützt die vollintegrierte computergestützte Entsendung von Interventionskräften. Aufgaben werden den Einsatzkräften entsprechend zugewiesen, wobei die bidirektionale Kommunikation mit Status-Updates während des gesamten Einsatzes gewährleistet bleibt.
Highlights
Integrierte Leitstellenlösung für Einsatzkräfte
Flexible Anpassung an Kundenanforderungen
Eine einzigartige Visualisierung sorgt jederzeit für den Überblick über die SituationSkalierbare und anwendungs- bzw. kundenspezifische Funktionalitäten
Effizientes Ressourcenmanagement und Autorisierungskonzepte
Höchste Zuverlässigkeit dank bewährter Redundanzkonzepte
Das vollumfängliche Serviceportfolio unterstützt Sie während der gesamten Lebensdauer des Systems