Siveillance VMS-Clients – Zugriff auf Ihre Aufzeichnungen von überall

Der Siveillance VMS Video Client ist eine benutzerfreundliche Visualisierungsanwendung.

  • Drei flexible Visualisierungsoberflächen in 27 Sprachen

  • Zugriff auf Aufzeichnungen von jedem Computer oder Mobilgerät aus

  • Immer auf dem Laufenden, wo immer Sie sind


Siveillance VMS Video Client

Der Siveillance VMS Video Client ist eine benutzerfreundliche Visualisierungsanwendung. Die übersichtliche Benutzeroberfläche bietet intuitive und leistungsstarke Funktionen zum Betrieb von Videoüberwachungsinstallationen jeder Größe. Die Arbeitsumgebung kann an unterschiedliche Aufgaben und Bedienungsanforderungen angepasst werden.

Ausgereifte Untersuchungswerkzeuge und eine einfach zu navigierende Videozeitleiste ermöglichen die schnelle und genaue Untersuchung von Vorfällen. Mit der Storyboard-Funktion, einer anspruchsvollen Exportoption, können Benutzer relevantes Videobeweismaterial zur Dokumentierung von Vorfällen konsolidieren.

Der Client ist in 29 Sprachen erhältlich, sodass Benutzer in ihrer eigenen Sprache mit der Anwendung arbeiten können. Im Fenster des Siveillance VMS Video Clients erscheinen Live-Videostreams im Tab „Live“ und Aufzeichnungen im Tab „Playback“. Beim Zugriff auf das Tab „Live“ stellt der Siveillance VMS Video Client eine Verbindung zum Server des Überwachungssystems her und zeigt Live-Video von Kameras in der ausgewählten Ansicht an. Wenn mehrere Monitore an den Computer angeschlossen sind, können einzelne Ansichten auf separate Fenster aufgeschaltet und so mehrere Ansichten gleichzeitig dargestellt werden.


Hauptbereiche des Siveillance VMS Video Client

  • Tab „Live“ zum Anzeigen von Live-Video

  • Tab "Playback“ zum Anzeigen von Videoaufzeichnungen

  • Tab „Sequence Explorer“ zum Navigieren von Videosequenzen und Lesezeichen

  • Tab „Alarm Manager“ zum Untersuchen von Vorfällen und Alarmen

  • Tab „System Monitor“ zum Anzeigen von Systeminformationen



Siveillance VMS Mobile Client

Der Siveillance VMS Mobile Client ist eine im Lieferumfang enthaltene intuitive Anwendung für Apple®-, Android™- und Windows Phone 8-Geräte, mit der Benutzer Videos sofort auf einem Smartphone oder Tablet anzeigen können. Der Siveillance VMS Mobile Client kann über eine WLAN-, 3G- oder 4G-Verbindung mit dem gesamten Siveillance VMS-Sortiment kommunizieren. Benutzer können Videos anzeigen, wiedergeben und exportieren, Ausgänge steuern und Live-Video von der Kamera des jeweiligen Geräts einspielen. Auf diese Weise können Benutzer jederzeit das sehen, was gerade wichtig ist, und sich Klarheit verschaffen, wo immer sie sich gerade aufhalten.


Siveillance VMS Web Client

Der Siveillance VMS Web Client ist eine intuitive webbasierte Oberfläche zum Anzeigen, Wiedergeben und Teilen von Videos. Er bietet Sofortzugriff auf alle wichtigen Funktionen und lässt sich problemlos von Benutzern aller Qualifikationsstufen verwenden. Der Siveillance VMS Web Client ermöglicht den Fernzugriff auf das Überwachungssystem von allen gängigen Browsern und Computerbetriebssystemen aus und kann auf jedem internetfähigen Computer oder Gerät ausgeführt werden, ohne dass zusätzliche Software installiert werden muss.