Siveillance SiteIQ Analytics – Perimeterschutzsystem

Siveillance SiteIQ Analytics ist ein Perimeterschutzsystem das für Anwendungen im Nahbereich optimiert ist. Mit seinem Plug-in für Grundstückschutz, das sich durch hohe Detektionsraten und geringe Fehlalarmquoten auszeichnet, ist es perfekt geeignet für Situationen, die zuverlässige und stabile Erkennung und Verfolgung verlangen. Sein innovativer, zonenbasierter Ansatz für die Alarm-Konfiguration entdeckt selbst unter den schwierigsten Bedingungen Eindringlinge zuverlässig. In Folge dessen kommt Siveillance SiteIQ Analytics in Kraftwerken, Flughäfen, Häfen, Raffinerien, Hochschulanlagen und an anderen Orten zum Einsatz, wo hochwertige Perimeterschutzlösungen gefragt sind.

Highlights:

  • Hervorragende Leistung bei kontrastarmen Lichtverhältnissen

  • Einfache Einrichtung und Konfiguration

  • Flexible Erkennungs- und Alarmregeln mit mehreren Zonen

  • Umfassende Kompatibilität mit gängigen IP-Videoinfrastrukturen

  • Einfache Integration mit vernetzten Videomanagementsystemen

  • Kompatibilität mit Standardvideokameras und Wärmebildkameras