Tornado Tower, Doha, Katar
Total Building Solution für Tornado Tower
Kunde
Tornado Tower ist das neue Wahrzeichen von Doha, der Hauptstadt von Katar. Außergewöhnliche „Wirbelwind“-Architektur, 200 Meter hoch, 52 Stockwerke, rund 58.000 Quadratmeter Bürofläche, Geschäfte und Restaurants.
Anforderungen
Integrierte Lösung zur Steuerung, Überwachung und Verringerung des Energieverbrauchs für Heizung, Sanitär- und Elektrotechnik. Steuerung und Überwachung der Gebäudetechnik.
Lösung
Siemens kreierte eine massgeschneiderte Total Building Solution für Gebäudeautomation, Energieverteilung, Brandschutz und Sicherheit, einschließlich Alarmmanagement, Protokollen, Zeitplaner und Fernzugriff. Das Gebäudeautomationssystem (BMS) ist dank grafischer Benutzeroberfläche einfach zu bedienen. Die Sicherheit gewährleistet ein intelligentes Videoüberwachungs- und Zugangskontrollsystem. Integriert wurden auch Gewerke anderer Anbieter.
Wird eine Situation als kritisch beurteilt, kennzeichnet das Gebäudeautomationssystem den betroffenen Raum durch Alarm Pop-ups. Das verantwortliche Personal wird per SMS sofort informiert und kann rasch handeln. Das Gebäudeautomationssystem überwacht den Energieverbrauch für jede Hauptverteilung und generiert eine stetige Berichterstattung. Der Log Viewer zeigt die Ereignisse und Aktivitäten der Benutzer in chronologischer Reihenfolge in der Datenbank auf.
Nutzen
Die Integration von Gebäudeautomationssystem, Energieverteilung, Brandschutz und Sicherheit in einer Total Building Solution schafft maximale Sicherheit, Energieeffizienz und Flexibilität bei größtmöglichem Komfort.
Fakten
Optimierte Energieverwaltung und -verbrauch bei höchstem Komfort dank maßgeschneidertem Gebäudeautomationssystem
Maximale Sicherheit im Gebäude und im Parkhaus
Beleuchtung der Fassade mit LED-Technologie
Umfassender Brandschutz laut Beurteilung der Unabhängigen Feuerschutzgesellschaft (NFPA)