Staat Vatikanstadt, Rom, Italien
Total Building Solutions für Weltkulturerbe
Kunde
Staat Vatikanstadt
Der Staat Vatikanstadt ist der kleinste Staat der Welt. Er hat eine Fläche von 0,44 Quadratkilometern und knapp 1000 Einwohner. Der Vatikan verfügt über einmalige Kulturgüter und ist seit 1984 als Weltkulturerbe anerkannt.
Anforderungen
Kulturgüter und Kunstwerke, die der Öffentlichkeit in den Vatikanischen Museen und in der Sixtinischen Kapelle zugänglich sind, müssen vor Diebstahl, Vandalismus, Brand und schädlichen Umwelteinflüssen geschützt werden. Vernetzung aller Anlagen über ein Gebäudeautomationssystem (Desigo).
Lösung
In praktisch allen Gebäuden des Vatikan vom Palazzo Pontificale und dem Petersdom über die Vatikanischen Museen und das Gästehaus bis hin zum Bahnhof und dem Helikopterflugplatz finden sich Total Building Solutions (inklusive Desigo).
Die Total Building Solutions im Vatikan reichen heute von Sicherheitsanlagen, Brandschutz und Klimatisierung bis hin zur elektrischen Stromversorgung und -verteilung. Die Gebäudetechnischen Systeme werden kontinuierlich modernisiert und mit dem Gebäudeautomationssystem Desigo vernetzt.
Nutzen
Total Building Solutions tragen zum Schutz von Menschen und Kulturgütern im Weltkulturerbe Vatikan entscheidend bei. Ganzheitliche gebäudetechnische Lösungen sorgen für einen energieeffizienten und damit Kosten sparenden Betrieb der Anlagen.
Fakten
Anlagen für Brand- und Einbruchschutz
Auf Fiberoptik basierendes Netzwerk mit über 120 Zentralen und Tausenden von Brandmeldern, die mit dem Überwachungssystem MM8000 verbunden sind
Wärmeregler, Klimatisierung
Beleuchtungslösungen von Osram
Managementstation Desigo Insight steuert und überwacht verschiedene Gebäude über mehrere Kommandozentralen via Web
Anlagen der Stromversorgung und -verteilung
Telefonanlagen