Ars Electronica Center, Linz, Österreich
Intelligente HLK-Technik zwischen Kunst und Wissenschaft
Kunde
Ars Electronica Center in Linz (Österreich), Hightech-Museum der Life Sciences
Anforderungen
Im Zuge der Renovierung und Erweiterung sollten auch die Gebäudesysteme der Regelungs- und Sicherheitstechnik erweitert und modernisiert werden.
Lösung
Die intelligente Regelung der HLK-Technik erfolgt über 13 Controller. Eine Aufschaltung auf eine zentrale Bedienstation ermöglicht höchste Flexibilität der Anlagen. Die Beleuchtung kann über 160 Lichtkreise ein- und ausgeschaltet werden. Eine szenarienweise Lichtsteuerung wird über DALI-Controller geregelt. Zudem realisierte Siemens vorbeugenden Brandschutz und Sicherheitstechnik mit einer Videotechnikanlage und einer Elektroakustikanlage Variodyn D1.
Nutzen
Die Installationen und Performances bekamen eine energieeffiziente und kostenoptimierte „technische Kulisse“ mit integrierter HLK-Technik, Brandschutz und moderner Sicherheitstechnik.
Fakten
HLK-Technik, 13 Controller, zentrale Bedienstation
Klimaanlage, 120 Bodenkonvektoren, 110 Fan-Coils
Wetterstation
80 Fassadenelemente
Lichtsteuerung in LON-Technologie, 160 Lichtkreise, Szenarien über DALI-Controller
Sigmasys-M-Brandmelderzentrale, 650 Brandmelder, Funkrauchmelder
Behindertengerechtes Alarmierungssystem
Behindertengerechte Notrufstationen in Toiletten
IP-Videozentrale SINVR, 19 Farbkameras, Clientstation, Sequenzmonitor
Elektroakustikanlage Variodyn D1, 150 Lautsprecher