Atlantis the Palm Hotel, Dubai, AE
Gebäudemanagement für Atlantis, the Palm
Kunde
Atlantis, the Palm, Hotelanlage mit über 1.500 Gästezimmern auf der Palmeninsel Jumeirah in Dubai. 46 Hektar Gesamtfläche.
Anforderungen
Umfassendes Gebäudemanagement mit integriertem Sicherheitssystem.
Lösung
Das Gebäudemanagement mit dem Desigo Gebäudeautomationssystem erlaubt die durchgängige Kontrolle und Steuerung von Hotel, Konferenzzentrum, Einzelhandelsgeschäften und Wasserpark – von der Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage bis hin zu den Sicherheitseinrichtungen wie dem Zutrittskontrollsystem SiPass.
Alle Desigo PX BACnet DDC-Regler sind direkt mit der bestehenden IT-Infrastruktur der Gebäude verbunden. Über Gebäude-LAN werden die Informationen zur Managementstation weitergeleitet. Das Hotel-Managementsystem ist über eine Schnittstelle mit dem Gebäudeautomationssystem verbunden, was es beispielsweise erlaubt, die Raumtemperatur energiesparend nach Zimmerbelegung zu regeln. Alle kritischen Alarme werden von Desigo als SMS an das verantwortliche Personal übermittelt, so dass dieses schnell und effizient Maßnahmen ergreifen kann.
Nutzen
Dass der Zugriff auf alle Informationen über das Netzwerk jederzeit gewährleistet ist, erhöht im Atlantis, the Palm die Flexibilität und erleichtert die Fehlersuche. Dank der Integration von Gebäudemanagement und Sicherheitssystemen wie dem Zutrittskontrollsystem lassen sich im Notfall eine Vielzahl von Elementen überwachen und kontrollieren.
Fakten
Gebäudemanagement mit Desigo
über 120 Desigo PX-BACnet DDC-Regler mit 22.000 Datenpunkten, einschließlich der Integration von Drittsystemen
Managementstation mit Trend-Features, Zugriffsschutz, Pop-up Alarmfenster und Log Viewer
Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage mit
160 Air Handling Units
2.200 Umluftgeräte
400 Boxen für variablen Volumenstrom
100 Zu- und Abluftventilatoren
120 Kühl- und Trinkwasserpumpen
70 Wärmetauscher
Zutrittskontrollsystem SiPass mit Videoüberwachung, Gegensprechanlagen, Einbruchmeldetechnik und Schlüsselmanagementsystem.