Zentrum Chilematt, Unterägeri, Schweiz

Effiziente HLK-Regelung für Begegnungszentrum

Kunde

Das Zentrum Chilematt in Unterägeri, Zentralschweiz, bietet attraktive Einkaufsmöglichkeiten, eine Bank und 24 Wohnungen. Angegliedert ist die Aegerihalle mit drei Veranstaltungssälen für bis zu 900 Personen.

Chilematt Center Zug

Anforderungen

Um die unterschiedlichen Bedürfnisse aller Gebäudenutzer erfüllen zu können, waren moderne, dabei energieeffiziente und einfach bedienbare HLK-Produkte gefordert.

Lösung

Holzschnitzelheizung, Lüftung und Kühlung werden über das modular aufgebaute HLK-Regelsystem Synco 700 gesteuert. Dank vorprogrammierter Standardanwendungen sind die Synco-Regler leicht konfigurierbar und können somit optimal auf die Bedürfnisse der Gebäudenutzer abgestimmt werden. Raum- und Luftqualitätsfühler gewährleisten in den Räumen eine bedarfsgerechte Wärme-, Kälte- und Außenluftzufuhr.

Vorprogrammierte Energiesparfunktionen der Regler unterstützen den energieoptimalen Betrieb. Frequenzumrichter sorgen dafür, dass sich Ventilatoren und Pumpen automatisch auf die für die jeweils benötigte Zufuhr von Wärme, Kälte und Außenluft erforderliche Drehzahl einstellen. Wärmetauscher ermöglichen eine Wärmerückgewinnung der Abluft. Da die Synco 700-Regler untereinander über KNX kommunizieren, sind alle Prozesse jederzeit aufeinander abgestimmt.

Nutzen

„Das Zentrum Chilematt ist ein Beispiel dafür, wie Energie effizient und nachhaltig eingesetzt werden kann“, sagt Gesamtprojektleiter Kurt Heutschi, Alfred Müller AG. „Entscheidend ist dabei, dass alle gebäudetechnischen Anlagen einfach und bedarfsgerecht zur Zufriedenheit der unterschiedlichen Nutzer gesteuert werden können. Dies ist mit dem HLK-Regelsystem Synco 700 gewährleistet.“

Fakten

  • Kommunikationsfähige Synco 700 HLK-Regler

  • Eu.bac zertifizierte Synco RXL-Einzelraumregler

  • Webserver für die Fernüberwachung und -bedienung des Reglersystems

  • Raum- und Luftqualitätsfühler

  • Frequenzumrichter für Ventilatoren und Pumpen

  • Wärmetauscher für die Wärmerückgewinnung