Tweed Shire Council, Murwillumbah, Australien
Effizientes HLK-Regelsystem für mehrere Einrichtungen
Kunde
Das Tweed Shire Council betreibt öffentliche Einrichtungen in der Region Tweed Shire in New South Wales, Australien.
Anforderungen
HLK-System für den effizienten Betrieb des Bürogebäudes des Tweed Shire Council mit Ratskammer, Bibliothek und Konzerthalle, eines nahen Aquatic Centers und einer Kunstgalerie.
Lösung
Da Synco 700 RMS-Regler untereinander kommunizieren, genügt ein HLK-Regelsystem für alle drei Einrichtungen. Ein Webserver OZW775 ermöglicht dem Gebäudemanagementsystem, auf dem Ethernet-Netzwerk des Tweed Councils zu arbeiten. So kann von jedem PC des Kundennetzwerks aus auf die HLK-Regelgeräte zugegriffen werden. Die auf dem PC des Bedienpersonals installierte ACS Service und Operating Software zeigt Anlagenbilder mit aktuellen Anlagendaten, Trendaufzeichnungen und Alarmverarbeitung.
Im Aquatic Center kommen Lüftungsgeräte mit integriertem Direktverdampfer zum Einsatz – eine Kombination aus Verdichtern, Wärmeaustauschern, stufenlosen Ventilatoren und Luftklappen.
Nutzen
Einheitliches und dadurch kosteneffizientes Synco-Regelsystem. Einfache Bedienung der Synco-Regler dank Klartextanzeigen und PC-Anlagensoftware ACS. Energiesparfunktionen und der Austausch energierelevanter Informationen sorgen für eine hohe Energieeffizienz des HLK-Systems. Direkt vom Büro-PC aus lassen sich Sollwerte ändern, Zeitprogramme umstellen und die Anlage überwachen.
Auch die Lüftungsgeräte im Aquatic Center arbeiten energieeffizient. Sie stellen sicher, dass genügend Außenluft zugeführt wird und gewünschte Raumbedingungen eingehalten werden.
Fakten
Synco 700 RMS Steuerungs- und Überwachungsgeräte
Anlagen- und Bediensoftware ACS715
Kommunikationszentrale OZW775
Lüftungsgeräte mit integriertem Direktverdampfer im Aquatic Center