Reka-Feriendorf, Montfaucon, Schweiz

Modernisierte HLK-Anlage für mehr Bedienkomfort und Effizienz

Kunde

Feriendorf der Genossenschaft Schweizer Reisekasse (Reka) in Montfaucon im Schweizer Jura: sechs Doppel- und 25 Einfamilienhäuser, Hallenbad, Wellnesscenter

Reka Holiday Village, Montfaucon

Anforderungen

Modernisierung der 17 Jahre alten HLK-Anlage. Gefordert war ein neues, effizientes System, das sowohl einfach und zentral als auch über Fernzugriff bedient werden kann.

Lösung

Umstellung des bisherigen Monogyr-Systems des Feriendorfs auf Synco, wobei die  elektrische Infrastruktur übernommen werden konnte. Ersetzt wurden die Regelung und Steuerung der Heizungsanlage sowie die Trinkwarmwassererzeugung. Das HLK-Regelsystem Synco 700 ermöglichte eine anforderungsspezifische Lösung, vor allem dank des Steuer- und Überwachungsgeräts RMS705. Dieses ergänzt die auf Standardanwendungen ausgerichteten Synco HLK-Regler mit frei konfigurierbaren Funktionsblöcken für die Steuerung, Schaltung und Überwachung von HLK-Anlagen. 
 
Jedes Ferienhaus hat neu ein Raumbediengerät, mit dem der Raumtemperatur-Sollwert eingestellt werden kann und das über drei Betriebsarten verfügt (belegt, sparsam, leer). Eine Kommunikationszentrale OZW771 ermöglicht dem Hausmeister, das System vom Hauptgebäude aus zu überwachen.

Nutzen

Flexible, auf alle Bedürfnisse maßgeschneiderte Programmierung für ein individuelles Raumklima. Betriebsarten je nach Gebäudeauslastung ermöglichen es, die Heizung effizient zu nutzen und unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden. Der zentrale, komfortable Fernzugriff vom Hauptgebäude aus erleichtert die Kontrolle und erlaubt es, im Bedarfsfall einzugreifen, ohne die Ferienhäuser betreten zu müssen. Da alle Alarmmeldungen per SMS übermittelt werden können, kann der Hausmeister notwendige Maßnahmen sofort einleiten.

Fakten

  • Kommunizierende Synco HLK Steuer- und Überwachungsgeräte RMS705

  • Raumbediengeräte mit unterschiedlichen Betriebsarten

  • Kommunikationszentrale OZW771