Kooindah Waters Residential Golf & Spa Resort, Wyong, Australien

Benutzerfreundliche, flexible HLK-Regelung

Kunde

Kooindah Waters Residential Golf & Spa Resort in Wyong, Australien: Luxusappartements, ein Hotel und ein Golfkurs mit 18 Löchern.

Kooindah Waters Residential, Wyong, Australia

Anforderungen

Flexibles und benutzeroptimiertes Regel- und Überwachungssystem für die HLK-Anforderungen der verschiedenen Einrichtungen wie Büro- und Hotelräume, Restaurant und Tiefgarage.

Lösung

Kommunizierende Synco 700 RMS-Regler überwachen die Anlage und reagieren zuverlässig auf jeden Bedarf aus den einzelnen Bereichen. Dank dem Austausch von Energieinformationen innerhalb der Anlage und integrierter Energiesparfunktionen erlauben Synco 700 HLK-Regler einen energieeffizienten Betrieb. Außerdem kann durch SED2-Frequenzumrichter der Energieverbrauch von Ventilatoren und Pumpen um bis zu 50% reduziert werden.

Ein Webserver OZW775 gewährleistet eine einfache Bedienung der HLK-Anlage unabhängig vom Standort. Bedienkomfort für die Gäste wird durch RDF-Raumthermostate gewährleistet. Um umfassende Sicherheit zu bieten, wurden in der Tiefgarage CO- und NO2-Fühler installiert.

Nutzen

Dank kommunizierender Synco 700-Regler gewährleistet die HLK-Anlage in allen Bereichen bei Kooindah Waters optimales Raumklima auf energieeffiziente Weise.  Per Webserver kann die Anlage flexibel von jedem Ort aus und zu jedem Zeitpunkt bedient und überwacht werden. RDF-Raumthermostate lassen sich dank ihrer großen und klaren Anzeige intuitiv bedienen. CO und NO2-Fühler in der Tiefgarage überwachen Emissionen und Luftzufuhr und sorgen so für ausreichend frische Luft. Umfassende Flexibilität und Interoperabilität des Synco-Systems.

Fakten

  • Kommunizierende Synco 700 RMS-Regler für die HLK-Regelung

  • Webserver OZW775

  • SED2-Frequenzumrichter für Ventilatoren und Pumpen

  • RDF-Raumthermostate in den Gästezimmern

  • CO- und NO2-Fühler in der Tiefgarage