Tools

Site ExplorerSite Explorer

Dräxlmaier Group in Vilsbiburg, Deutschland

Gebäudeautomationssystem Desigo V5.1

Kunde

Die Dräxlmaier Group ist ein global tätiges Familienunternehmen mit Hauptsitz im bayrischen Vilsbiburg. Bereits seit der Gründung 1985 entwickelt und fertigt das Unternehmen moderne Bordnetzsysteme, exklusives Interieur und zentrale Elektrik- und Elektronikkomponenten mit Ausrichtung auf das automobile Premium-Segment. Dabei wird mit dem jahrzehntelangem Know-how dazu beigetragen, dass Fahrzeuge in Zukunft noch komfortabler, sicherer und energieeffizienter weden.

Mit weltweit rund 45.000 Mitarbeitern zählt die Dräxlmaier Group zu den grössten Familienunternehmen Deutschlands. Weltweit rangiert die Dräxlmaier Group unter den Top 100 Automobilzulieferern. Ihre Innovationsstärke und Entwicklungskompetenz wurde bereits vielfach mit internationalen Preisen und Auswirkungen gewürdigt.

Dräxlmaier Group in Vilsbiburg, Deutschland

Anforderungen

Um den erhöhten IT-Anforderungen gerecht zu werden, wollte die Firma Dräxlmaier ihr IT-System auf 64 Bit umstellen. Dabei musste die auf 32-Bit basierende Technik der Gebäudetechnik mit den insgesamt 8700, in der Liegenschaft verteilten, Datenpunkten migriert und aufgerüstet werden.

Lösung

Das Gebäudeautomationssystem Desigo V5.1 mit der Managementstation Desigo Insight wurde installiert um den erhöhten Ansprüchen der IT gerecht zu werden. Die Installation übernahm der Siemens Solution Partner Mescado Regeltechnik GmbH mit Firmensitz in Marktl zusammen mit dem Ingenieurbüro Delta Immotec aus Geisenhausen.

Nutzen

Das Gebäudeautomationssystem Desigo V5.1 konnte durch die Umstellung auf 64 Bit in das bestehende Gebäudesystem integriert werden. Nun ist eine einheitliche Pflege der Datenbanken und Software möglich. Die Handhabung und alltägliche Arbeit wird hier deutlich vereinfacht. Die Managementstation Desigo Insight bietet zudem eine Trendanalyse- und Auswertungsfunktion, mit der Energiesparpotenziale aufgezeigt werden können.

Fakten

  • 24 PXM20-E

  • 3 PXC 100-E.D.

  • 1 PXC 200-E.D.

  • 10 PXC00-U/ KNX

  • 2 PXC00-U/ Modbus

  • 29 PXC64-U

  • 6 PXC128-U

  • 1 PXC36-E.D

  • 1 Gateway S7/Modbus

  • 5 Unigyr