MKM Commercial Holdings LLC Group (WAFI), Dubai, UAE

Energieoptimierung mit Demand Flow für WAFI

Kunde

WAFI City ist ein luxuriöser Einkaufs-, Freizeit- und Vergnügungskomplex in Dubai, mit einer der exklusivsten Einkaufsmeilen mit über 350 Shops und 30 Restaurants, ein 5-Sterne-Hotel sowie einen unterirdischen Markt mit arabischer Architektur.


Anforderungen

Die Geschäftsführer waren bestrebt, die Einrichtungen möglichst effizient zu betreiben, Energiekosten einzusparen und die Leistungsfähigkeit des HLK-Systems zu optimieren.

Lösung

Dank jahrelanger und positiver Partnerschaft entschied sich die MKM Commercial Holding LLC  Group, die Energieoptimierung mit der Lösung Demand Flow™ von Siemens umzusetzen. Der ganzheitliche Ansatz zur Optimierung der gesamten Kaltwasseranlage ermöglicht dank seiner exklusiven Algorithmen hohe Einsparungen mit jedem Gebäudeautomationssystem.  Im Juli 2014 wurde die Implementierung von Demand Flow abgeschlossen. Unterstützt von der Lösung Demand Flow von Siemens kann der Kunde jährlich garantierte Einsparungen von 439.000 US$ erwarten. Außerdem wurde auch die Leistung der gesamten Kaltwasseranlage gesteigert und deren Bedienung vereinfacht. Der Systemzugriff erfolgt neu über die webbasierte Serviceplattform Navigator von Siemens. Navigator übernimmt die Datenerfassung, Ausgabe von Energieprofilen und die detaillierte Anzeige der Gerätebetriebsparameter. Die Daten werden erhoben und von Desigo™ Insight aggregiert.

Nutzen

Durch die Senkung des Gesamtenergieverbrauchs erzielt WAFI Dubai mittelfristig problemlos die angestrebte Reduktion der primären Energie- und damit verbundenen Nebenkosten. Zudem spart das Projekt 1.800 Mt. CO2-Emissionen jedes Jahr.

Fakten

  • Garantierte jährliche Kosteneinsparungen in Höhe von mindestens 439.000 US$

  • 2,5 Jahre Amortisationszeit

  • Durchschnittlich 30 Prozent Einsparungen bei den Stromkosten (August 2014 bis April 2015)

  • Verbesserter Komfort

  • Steuerung per Internet von überall möglich

  • Einfachere Bedienung dank benutzerfreundlicher Schnittstelle