Örenäs Slott, Glumslöv, Schweden

Energieeffizienter Betrieb dank Desigo und Symaro

Kunde

Örenäs Slott ist ein schwedisches Hotel und Konferenzzentrum in einem historischen Schloss aus dem Jahr 1918. Das Vier-Sterne-Hotel in Glumslöv in der Region Skane, Schonen, liegt direkt am Meer und verfügt über 91 Zimmer, Sauna, ein Schwimmbad im Freien, eine Minigolfanlage und einen Bouleplatz.

Örenäs Slott, Glumslöv, Sweden

Anforderungen

Nachdem Siemens die Hotelbetreiber bereits mit vielen kleineren Projekten zu deren großer Zufriedenheit unterstützt hatte, wollten diese nun die Gebäudetechnologie insgesamt modernisieren, mit besonderem Blick auf eine höhere Energieeffizienz.

Lösung

Siemens installierte unter anderem eine Managementstation Desigo Insight, mit der sich gebäudetechnische Systeme einfach, intuitiv und fehlerfrei über eine leicht verständliche, grafische Benutzeroberfläche bedienen lassen. HLK-Fühler von Symaro™ erfassen und übermitteln Werte besonders schnell und genau. Das liefert die optimale Basis für die präzise und somit energie- und kosteneffiziente Regelung der gesamten HLK-Anlage.

Nutzen

Die neue Gebäudetechnologie vermindert die Betriebskosten des Hotels um annähernd 600.000 schwedische Kronen (68.000 Euro) im Jahr. Zuvor waren Ölheizkessel und Elektrokessel durch Fernwärme ersetzt worden, was das Wohnraumklima deutlich verbesserte und zudem Platz freigab. Der Komfort und die Sicherheit für die Gäste stieg aufgrund von kontinuierlichen Leistungstests.

Fakten

  • Managementstation Desigo Insight

  • 11 Schaltschränke

  • Desigo PC

  • annähernd 100 Kanaltemperaturfühler Symaro QAM2120.040

  • 3 Witterungsfühler Symaro QAC22

  • annähernd 65 Anlegetemperaturfühler Symaro QAD

  • 24 Luftkanaldruckdifferenzfühler Symaro QBM65-5