Federation Square, Melbourne, Australien

Energiespar-Contracting für einzigartigen Kultur- und Unterhaltungskomplex

Kunde

Der Federation Square ist ein gesellschaftlicher und kultureller Knotenpunkt im Herzen der Stadt Melbourne, ein Innenstadtbezirk mit einzigartiger Architektur auf einer Fläche von 38.000 Quadratmetern.

Federation Square, Melbourne, Australien

Anforderungen

Im Rahmen des „Greener Government Buildings Program“ des australischen Bundesstaats Victoria sollen der Ausstoß von Treibhausgasen, die Energiekosten und der Wasserverbrauch des Federation Square deutlich gesenkt werden.

Lösung

Im Rahmen eines Energiespar-Contractings reduziert Siemens die Abhängigkeit des Federation Square vom öffentlichen Stromnetz innerhalb von 18 Monaten drastisch. Das Unternehmen installiert dazu ein 800-kW-Blockheizkraftwerk, eine 25-kW-Photovoltaikanlage und eine Biogasanlage, welche die Nahrungsmittelabfälle aus dem Federation Square in Wärme umwandelt. Es werden Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen mit höherer Energieeffizienz, Lösungen zu Regenwasserrückgewinnung und -nutzung und die Beleuchtungssysteme optimiert sowie das vorhandene Siemens Gebäudemanagementsystem entsprechend abgestimmt.

Nutzen

Im Energiespar-Contracting zugesichert sind dem Federation Square eine jährliche Stromersparnis in Höhe von 829.000 Dollar, so dass sich die Investition in das Projekt innerhalb von acht Jahren amortisiert. Insgesamt sinken die jährlichen Energiekosten durch die Maßnahmen um 40 Prozent.

Facts

Im Energiespar-Contracting garantiert:

  • CO2 Einsparungen pro Jahr: 7300 Tonnen oder 49 %

  • Wassereinsparungen pro Jahr: 17.000 Kubikmeter bzw. 17 Millionen Liter oder 26 %

  • Abfalleinsparungen pro Jahr: Mehr als 46 Tonnen oder 100 %