Staybridge Hotel, St. Petersburg, Russland
Zuverlässiger Brandschutz für das Staybridge Suites Hotel
Kunde
Neues Staybridge Suites Hotel in St. Petersburg, Russland, das zur führenden Hotelgruppe IHG (Intercontinental Hotels Group) gehört. Innovatives, nur aus Suiten bestehendes Hotel mit 294 Zimmern für die Bedürfnisse von Gästen, die einen längeren Aufenthalt planen.
Anforderungen
Zuverlässiger Brandschutz ohne unerwünschte Falschalarme. Konformität mit den Anforderungen des IHG Risikomanagement-Teams. Umsetzung des Projekts in einem festgelegten Zeitraum. Reproduzierbare Technologien.
Lösung
Der Siemens Solution Partner Confident installierte ein Cerberus PRO Brandschutz-System, setzte es in Betrieb und prüfte es – das alles von April bis September 2010.
Drei FC724 Brandmeldezentralen und ein FT724 Terminal sind über einen Cluster verbunden. Dank spezieller Algorithmen und wählbarer Parametersätze der OP720 Rauchmelder, HI720 Wärmemelder und Handfeuermelder sind höchste Zuverlässigkeit und minimale Falschalarmanfälligkeit garantiert.
Über ein MM8000 Gefahrenmanagementsystem sind eine geführte Alarmbehandlung und die Integration weiterer sicherheitsrelevanter Subsysteme möglich. Eine Ursachen-Wirkung-Programmierung erleichtert vollautomatischen Schutz mit einem spezifischen Zeitmuster – etwa eine phasenweise Evakuierung oder die Integration von Rauch- und Brandklappensteuerung in hohen Hotelgebäuden.
Nutzen
Schneller, zuverlässiger Brandschutz ohne Falschalarme sowie volle Konformität mit lokalen Brandschutzvorschriften und den Risiko-Anforderungen des Kunden. Reproduzierbare Technologien dank der Skalierbarkeit und großen Auswahl an Peripheriegeräten. Vollautomatischer Schutz dank der leistungsstarken Ursachen-Wirkung-Programmierung. Zeitgerechte Übergabe von Projekt und System dank einer effizienten Partnerschaft.
Fakten
1200 Cerberus PRO Rauchmelder (306 davon mit Signalsockel)
Cerberus PRO Brandmeldeterminal FT724
7 Cerberus PRO HI720 Wärmemelder
89 Cerberus PRO Handfeuermelder
MM8000 Gefahrenmanagementsystem