Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Löschung für Polcom Datacenter in Skawina, Polen

Kunde

Das Polcom Datacenter in Skawina, Polen, ist eines der modernsten Rechenzentren in ganz Europa.

Polcom Datacenter in Skawina, Polen
Polcom Datacenter in Skawina, Polen

Anforderungen

Polcom Datacenter benötigte ein absolut zuverlässiges Löschsystem. Datenzentren sind äusserst anspruchsvolle Umgebungen mit diversen Brandrisiken. Ausserdem können im Verlauf einer Trockenlöschung Fehlfunktionen in den Festplatten auftreten, da herkömmliche Löschsysteme beim Austritt des Löschmittels einen sehr hohen Geräuschpegel generieren.

Lösung

Der Siemens Solution Partner SUPOBER baute die Sinorix™ Silent Extinguishing Technology mit der Sinorix Silent Nozzle ein. Das Löschmittel kann mithilfe dieser Technologie gleichmässig in den zu schützenden Bereich verteilt werden und der Geräuschpegel wird auch während der Löschung unter dem Pegel gehalten, der ein Risiko für die Festplatten darstellt.

Vorteile

  • sichere und leise Löschung

  • Sinorix Silent Nozzle reduziert den Geräuschpegel während der Löschung

  • die Daten der Kunden sind auch im Brandfall geschützt


Fakten

Sinorix Silent Extinguishing Technology mit Sinorix Silent Nozzle und Sinorix CDT