Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Istanbul Aydin Universität, Türkei

Kunde

Die Istanbul Aydin Universität, eine Privatuniversität mit über 34‘000 Studenten, besteht aus insgesamt 11 Campus, 10 Fakultäten sowie einem Technocenter. Die Universität musste ihr bestehendes Brandschutzsystem ersetzen.

Istanbul Aydin Universität, Türkei
Istanbul Aydin Universität, Türkei

Anforderungen

Das installierte Brandschutzsystem war ein Mix aus verschiedenen Systemen von mehreren Herstellern, da einige nicht mehr voll funktionsfähig waren hatte die Istanbul Aydin Universität mit mehreren Fehlalarmen zu kämpfen. Die verschiedenen Anwendungsbereiche auf dem Gelände – von Labors über Vorlesungssäle bis hin zu Cafeterias – mussten ihren jeweiligen Anforderungen entsprechend geschützt werden. Das neue System sollte einerseits zentral überwacht werden können, andererseits aber auch lokal in jedem Gebäude. Die Modernisierung wurde während des Semesters durchgeführt, weshalb es von grosser Bedeutung war, dass das neue System schnell installiert und in Betrieb genommen werden konnte.

Lösung

Der Siemens Solution Partner infoMET Technologies schlug vor, das alte System mit einem Cerberus PRO Brandschutzsystem zu ersetzen. Insgesamt wurden über 1500 Rauchmelder, 50 Multisensor-Rauchmelder sowie mehrere Brandmeldezentralen installiert.

Vorteile

Das Brandmeldesystem garantiert höchste Immunität gegenüber Fehlalarmen und niedrige Unterhaltskosten. Es ist äusserst flexibel und kann lokal in jedem Gebäude der Universität aber auch zentral überwacht warden.

Fakten

Cerberus PRO Brandmeldesystem:

  • Über 1500 Rauchmelder

  • 50 Multisensor-Rauchmelder

  • Brandmeldezentralen in jedem Gebäude