Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

The Mall Maidstone, Kent, Großbritannien

Moderne Brandschutztechnik ermöglicht eine etappierte Modernisierung ohne Betriebsunterbrüche, während die Sicherheit für Menschen und Werte jederzeit gewährleistet bleibt.

Kunde

In The Mall Maidstone beherbergt auf 49,700 m2 Verkaufsfläche 75 Shops. Es gehört zu den wichtigsten Einkaufszentren in der Hauptstadt der Grafschaft Kent. Rund 30,000 Personen besuchen The Mall Maidstone täglich. Die bestehende Brandschutzanlage erreichte das Ende ihres Lebenszyklus und war veraltet.

Fire safety modernization at The Mall Maidstone with Cerberus PRO

Anforderungen

Installationen in einem Shoppingcenter – entsprechend auch die Modernisierung des Brandmeldesystems – dürfen den Verkaufsbetrieb nicht beeinträchtigen. Das neue System sollte vielseitig, flexibel und zukunftsorientiert sein, Möglichkeiten für zukünftige Erweiterungen bieten und dem Budget entsprechen. Des Weiteren sollte die Modernisierung des Brandmeldesystems in Etappen erfolgen. Gleichzeitig musste das bestehende System gewartet werden, damit die Sicherheit jederzeit gewährleistet werden konnte. Zusätzlich musste die erste Etappe kurz vor Weihnachten stattfinden, wenn täglich bis zu 50,000 Personen The Mall Maidstone besuchen.

Lösung

Dank seiner Flexibilität, modernster Technologie und cleveren Tools erfüllte Cerberus PRO alle Anforderungen und der Siemens Solution Partner Senseco Systems verfügte über die benötigten Kompetenzen. In der ersten Etappe wurde die neue Cerberus PRO Brandmeldezentrale installiert, die in der Folge die Überwachung und Steuerung der alten Brandmeldeinfrastruktur sicherstellte. In der zweiten Etappe des Projekts wurden innerhalb des Einkaufszentrums insgesamt 600 neue Cerberus PRO Brandmelder und Alarmgeräte installiert.

Vorteile

  • Cerberus PRO ist flexibel, vielseitig und modular – ideal um bestehende Brandschutzsysteme zu ersetzen

  • modernste Technologie und clevere Tools erlauben schnelle, einfache und zeitgerechte Realisierung

  • Cerberus PRO ermöglicht die etappierte Modernisierung bestehender Brandschutzsysteme


Fakten

  • 1 Cerberus PRO FC726 Brandmeldezentrale

  • 4 Cerberus PRO FC722 Netzwerkzentralen

  • 600 Cerberus PRO Brandmelder und Peripheriegeräte, einschliesslich OP720 Rauchmelder, DFL241 linearer Rauchmelder, HI722 Wärmemelder, FDM225 Handfeuermelder und Alarmtongeber