Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Al Hamra Business Tower, Kuwait

Zuverlässiger Brandschutz für den Al Hamra BusinessTower in Kuwait

Kunde

Mit seinen 414 Metern ist der Al Hamra Business Tower nicht nur das höchste Gebäude in Kuwait, sondern befindet sich auch weltweit unter den zehn grössten Wolkenkratzern. Er beherbergt 80 Bürostockwerke sowie ein Luxus Shoppingcenter. Täglich besuchen tausende Menschen das Mehrzweckgebäude. Daher ist eine zuverlässige Brandschutzlösung unabdingbar.

Der Al Hamra Business Tower
Der Al Hamra Business Tower

Anforderungen

Im Bereich Brandschutz stellen Hochhäuser eine besondere Herausforderung dar, da sie viel grösseren und komplexeren Risiken ausgesetzt sind als kleinere Gebäude. Ein Grund dafür ist, dass sie oft viele verschiedene Bereiche mit unterschiedlichen Brandschutzanforderungen beinhalten. Im Falle eines Feuers müssen tausende Menschen auf allen Stockwerken sicher und geordnet evakuiert werden können.

Lösung

Der Siemens Solution Partner Al Kulaib Universal Co. hat den Al Hamra Business Tower mit einem FireFinder XLSV System mit integrierter Sprachalarmierung ausgestattet. Der FireFinder XLSV ist ein äusserst fortgeschrittenes Brandschutz- und Notfall-System, welches die Bedürfnisse eines Hochhauses perfekt abdeckt.

Vorteile

  • Zuverlässiger Brandschutz, perfekt angepasst an die Anforderungen eines Mehrzweckgebäudes

  • Schutz von Menschenleben dank integrierter Sprachalarmierung