Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

WSM515-0A

Ultraschall-Wärmezähler 1,5 m3/h, Ø 5,2x45 mm, G 3/4", 6-Jahres Batterie

Artikel-Nr. LYU:WSM515-0A

Artikel-Nr. LYU:WSM515-0A

Die Wärmezähler WSM5.. bzw. Kältezähler WSB5.. messen den Volumenstrom statisch mittels Ultraschallmessprinzip. Sie sind als Aufputzvariante in verschiedenen Baugrössen erhältlich. Die Zähler zeichnen sich durch hohe Messgenauigkeit, Hightech-Kunststoff-Volumenmessteil sowie Verschleissfreiheit aus.

Die vom Zähler ermittelten Verbrauchswerte können am Zähler selber oder aus der Ferne ausgelesen werden. Der Zähler übermittelt den aktuellen Verbrauchswert, die Monatswerte, den Stichtagswert aber auch Fehlermeldungen an den zugehörigen Datensammler.

Das Rechenwerk ist abnehmbar (Kabellänge 1.5 m). Der Bewohner kann sich auf einem Display einfach über seinen individuellen Verbrauch informieren.

Die Ultraschall-Zähler werden im Wohn- und Gewerbebereich zur Erfassung des Wärme- oder Kälteenergieverbrauchs eingesetzt.

Summary

Die Bedienungs- und Montageanleitung liegt den Zählern in folgenden Sprachen bei:

Bulgarisch, Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Kroatisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Russisch, Slovakisch, Slovenisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch und Ungarisch.

Attribut

Wert

Stichtag

01.01

Spannungsversorgung

Lithium Batterie

Batterielebensdauer

6 Jahre

PN-Stufe

PN 16

Nenndurchfluss

1.5 m³/h

Einbaulänge

110 mm

Messelement Temperatur

Pt500

Messgenauigkeit

MID Klasse 2

Fühler

PL Ø5,2x45 mm

Kabellänge Fühler

1.5 m

Kommunikation

Ohne

Anzeige

kWh

Temperaturbereich Rechenwerk

0…180 °C

Temperaturbereich Volumenmessteil

5…90 °C

Produktnorm

EN 1434

Anschlussgewinde

G ¾ "

Montageort

Zählereinbau: Rücklauf, Fühler im Vorlauf: wählbar, direkt/ indirekt tauchend, Fühler im Rücklauf: Direkt tauchend im Durchflussmessteil integriert

Liefereinheit

1 Stück