Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

UH50-A61-00

Ultraschall-Wärmezähler 10 m3/h, Ø 6 mm L = 100 mm, DN40

Artikel-Nr. S55561-F117

Artikel-Nr. S55561-F117

Der Wärmezähler UH50-A.. bzw. der Wärme-/Kombizähler UH50-C.. misst den Volumenstrom statisch mittels Ultraschallmessprinzip. Er ist als Aufputzvariante in verschiedenen Baugrössen erhältlich. Der Zähler zeichnet sich durch hohe Messgenauigkeit sowie Verschleissfreiheit und stabiles Langzeitverhalten aus. Der UH50.. übermittelt den aktuellen Verbrauchswert, die Monatswerte, den Stichtagswert aber auch Errormeldungen an den zugehörigen Datensammler.

Das Rechenwerk kann mit diversen Fühlern, verschiedenen Spannungsversorgungen und

2 Kommunikationsmodulen bestückt werden.

Der Bewohner kann sich auf einem Display einfach über seinen individuellen Verbrauch informieren.

Der Ultraschall-Zähler wird im Wohn- und Gewerbebereich für die Erfassung des Wärme- oder Wärme-/Kälteenergieverbrauchs eingesetzt.

Zusatzinformation

Bauart Rechenwerk: Splitgerät mit einer fest verdrahteten Steuerleitung von 1,5 m.

Anschluss Fühler: Der Fühler kann ausgetauscht werden; Rücklauffühler ist nicht im Volumenmessteil integriert.

Summary

Anleitungen liegen den Zählern in folgenden Sprachen bei:

Bulgarisch, Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Kroatisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Russisch, Slovakisch, Slovenisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch und Ungarisch

Attribut

Wert

Stichtag

01.01

Zählertyp

Wärme

Spannungsversorgung

Ohne, siehe Zubehör

PN-Stufe

PN 25

Nenndurchfluss

10 m³/h

Einbaulänge

300 mm

Messelement Temperatur

Pt500

Messgenauigkeit

Wärme: MID Klasse 2, Kälte: EN 1434

Fühler

PL Ø6x100 mm

Kabellänge Fühler

5 m

Kommunikation

Ohne, siehe Zubehör

Anzeige

kWh

Temperaturbereich Rechenwerk

2...180 °C

Temperaturbereich Volumenmessteil

5...130 °C

Produktnorm

EN 1434

DN

40

Montageort

Zählereinbau: Rücklauf

Liefereinheit

1 Stück