Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

2WR636-MHG

Ultraschall-Wärmezähler 2,5 m3/h, M-Bus, Ø5,2x45 mm, G 1", AC/DC 24 V

Artikel-Nr. S55561-F111

Artikel-Nr. S55561-F111

Der Wärme- bzw. Kältezähler 2WR6.. misst den Volumenstrom statisch mittels Ultraschallmessprinzip. Er ist als Aufputzvariante in verschiedenen Baugrössen erhältlich. Der Zähler zeichnet sich durch hohe Messgenauigkeit sowie Verschleissfreiheit und stabiles Langzeitverhalten aus.

Der 2WR6.. übermittelt den aktuellen Verbrauchswert, die Monatswerte, den Stichtagswert aber auch Fehlermeldungen an den zugehörigen Datensammler. Das Rechenwerk ist abnehmbar (Kabellänge 1 m). Der Temperaturfühler ist fest mit dem Rechenwerk verbunden. Der Bewohner kann sich auf einem Display einfach über seinen individuellen Verbrauch informieren.

Der Ultraschall-Zähler wird im Wohn- und Gewerbebereich für die Erfassung des Wärme- oder Kälteenergieverbrauchs eingesetzt.

Summary

Anleitungen liegen den Zählern in folgenden Sprachen bei:

Bulgarisch, Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Kroatisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Russisch, Slovakisch, Slovenisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch und Ungarisch

Attribut

Wert

Stichtag

01.01

Zählertyp

Wärme

Betriebsspannung

AC 24, DC 24 V

PN-Stufe

PN 16

Nenndurchfluss

2.5 m³/h

Einbaulänge

130 mm

Messelement Temperatur

Pt500

Messgenauigkeit

MID Klasse 2

Fühler

PS Ø5,2 x 45 mm

Kabellänge Fühler

1.5 m

Kommunikation

M-Bus

Anzeige

kWh

Temperaturbereich Rechenwerk

2…180 °C

Temperaturbereich Volumenmessteil

5...105 °C

Produktnorm

EN 1434

Anschlussgewinde

G 1 "

Montageort

Zählereinbau: Rücklauf, Fühler im Vorlauf: wählbar, direkt/indirekt tauchend, Fühler im Rücklauf: Direkt tauchend im Durchflussmessteil integriert

Liefereinheit

1 Stück