WTT561-AA1100

Netzwerkknoten mit Batterieversorgung

Artikel-Nr. S55563-F137

Artikel-Nr. S55563-F137

Der Netzwerkknoten WTT56.. empfängt und verarbeitet die Daten von Heizkostenverteilern, Wärme- und Wasserzählern innerhalb eines Funksystems.

Der Netzwerkknoten WTT561-AA1100 ist Bestandteil eines M-Bus-Funknetzwerks.

Er empfängt die Funktelegramme der Verbrauchsmessgeräte und speichert diese lokal ab. Der WTT56.. kann lokal via M-Bus, USB oder aus der Ferne via Gateway ausgelesen werden.

  • Speicherung von bis zu 500 Messgeräten

  • Jeder Netzwerkknoten im System speichert alle Verbrauchsdaten des gesamten Systems (Mesh-System)

  • Sicheres Datennetz: AES128-Verschlüsselung, Login und Passwort

  • Netzwerkknoten mit Batteriebetrieb


Attribut

Wert

Schnittstelle

Optische Schnittstelle
M-Bus-Schnittstelle
Funk AMR

Betriebsspannung

3,6 V

Spannungsversorgung

Lithium Batterie

Batterielebensdauer

Speisung Hauptbatterie: Min. 5 Jahre
Speisung Backup-Batterie: Min. 10 Jahre

Übertragungsgeschwindigkeit

300, 2400 oder 9600 Baud

Arbeitsbereich

Sendeleistung, typisch: 12 dBm

Kommunikation

868,3 MHz mit 1 % Duty Cycle

Schutzart

IP20

Gewicht

0.81 kg

Abmessungen (B x H x T)

200 x 200 x 57.1 mm

Umgebungstemperatur Betrieb

0...55 °C

Umgebungsfeuchte Betrieb

<93% r.F. (faulty format)

Umgebungstemperatur Lagerung

-20...60 °C

Montage

Wandmontage