WSM525-BE

Ultraschall-Wärmezähler, 2,5 m³/h, Ø5.2x45 mm, G 1", 11-Jahres Batterie, M-Bus

Artikel-Nr. S55561-F196

Artikel-Nr. S55561-F196

Der Wärme- und Kältezähler WSM5.. ist ein Messgerät zur physikalisch korrekten Erfassung des Energieverbrauchs. Das Gerät besteht aus einem Hightech-Kunststoff-Durchflussmessteil, zwei fest angeschlossenen Temperaturfühlern und einem Rechenwerk, das aus Durchfluss und Temperaturdifferenz den Energieverbrauch berechnet. Der Wärmezähler WSM5.. ist mit seiner kompakten Bauweise ideal für den Einsatz in Wohnungen. Er ist für Wärme- oder Kältezählung erhältlich.

Summary

Die Bedienungs- und Montageanleitung liegt den Zählern in folgenden Sprachen bei:

Bulgarisch, Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Kroatisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Russisch, Slovakisch, Slovenisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch und Ungarisch.

Attribut

Wert

Stichtag

01.01

Spannungsversorgung

Lithium Batterie

Batterielebensdauer

11 Jahre

PN-Stufe

PN 16

Nenndurchfluss

2.5 m³/h

Einbaulänge

130 mm

Messelement Temperatur

Pt500

Messgenauigkeit

MID Klasse 2

Fühler

Ø5,2x45 mm

Kabellänge Fühler

1.5 m

Kommunikation

M-Bus

Anzeige

kWh

Temperaturbereich Rechenwerk

0…180 °C

Temperaturbereich Volumenmessteil

5…90 °C

Produktnorm

DIN EN 1434-1

Anschlussgewinde

G 1 "

Montageort

Zählereinbau: Rücklauf, Fühler im Vorlauf: wählbar, direkt/ indirekt tauchend, Fühler im Rücklauf: Direkt tauchend im Durchflussmessteil integriert

Liefereinheit

1 Stück