WMH36.D

Siemeca™ Elektronischer runder Wasserzähler Unterputz

Artikel-Nr. BPZ:WMH36.D

Artikel-Nr. BPZ:WMH36.D

Elektronischer runder netzunabhängiger Zähler zur Bestimmung des Wasserverbrauchs in autonomen Wasserversorgungsanlagen. Der elektronische Siemeca™ Wasserzähler ist eine Komponente des Systems Siemeca™ AMR und kann über eine IrDA-Schnittstelle ausgelesen und parametriert werden.

Der Wasserzähler hat eine rollierende Anzeige; diese umfasst folgende Werte und Grössen:

  • Kumulierter Wasserverbrauch seit Inbetriebnahme des Wasserzählers

  • Segmenttest

Mit Hilfe der Siemeca™ Parametriertools lassen sich folgende Anzeigeschritte individuell zuschalten:

  • Kumulierter Wasserverbrauch zum letzten Stichtag

  • Stichtagsdatum

  • Kontrollzahl

  • Aktueller Durchfluss

  • Fehleranzeige

Angezeigte Grössen sind m³ und m³/h. Standardanzeige ist der kumulierte Wasserverbrauch seit Inbetriebnahme des Wasserzählers.

Max. Wassertemperatur:

30 °C bei Kaltwasser

90 °C bei Warmwasser

Attribut

Wert

PN-Stufe

PN 10

Metrologische Klasse

B

Batterielebensdauer

12 Jahre

Nenndurchfluss

1.5 m³/h

Durchfluss Q3

2.5 m³/h

Anschlussgewinde

G 2 "

Max. Wassertemperatur

90 °C

Kommunikation

Funk 868 MHz