WMW10.D

Mechanischer Wasserzähler Unterputz mit Modulschacht, 1,5 m3/h, warm

Artikel-Nr. JXF:WMW10.D

Artikel-Nr. JXF:WMW10.D

Mechanischer Mehrstrahl-Flügelradwasserzähler zur Messung des Verbrauchs von Kalt- und Warmwasser. Speziell geeignet für Unterputzmontage. Der Zähler besteht aus einer leicht austauschbaren Messkapsel mit mechanischem Zählwerk und einem separat zu bestellenden Einrohranschlussteil (EAT)‚ das dauerhaft mit der Wasserleitung verbunden wird. Geeignet für Unterputz- oder Aufputzmontage. Anzeige des kumulierten Verbrauchs. Trockenläufer mit Magnetübertragung und drehbarem Zählwerk. Gehäuse und Einrohranschlussteil aus Messing. Die mechanischen Mehrstrahlwasserzähler WMK10.D und WMW10.D sind mit Modulen für die Auslesung per AMR oder walk-by nachrüstbar und EG erstgeeicht. Ausführungen ohne Fernabfrageausgang. Für den Einsatz von Funkmodulen sind spezielle Rosetten und Blenden verfügbar.

Metrologische Klasse, Armatur horizontal montiert = Klasse B

Metrologische Klasse, Armatur vertikal montiert = Klasse A

Die Bestellnummern für die mech. Kaltwasserzähler beginnen mit WMK10 und für die Warmwasserzähler mit WMW10... Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt.

Attribut

Wert

PN-Stufe

PN 10

Druckabfall

250 mbar

Impulswertigkeit

10 l/pulse

Nenndurchfluss

1.5 m³/h

Durchfluss Q3

2.5 m³/h

Anschlussgewinde

G2 "

Max. Wassertemperatur

90 °C