WFW30.D110

Mechanischer Wasserzähler Aufputz mit Modulschacht, 2,5 m³/h, 110 mm, G ¾ ", warm

Artikel-Nr. S55560-F103

Artikel-Nr. S55560-F103

Mechanischer Einstrahl-Flügelradzähler zur Messung des Verbrauchs von Kaltwasser (WFK30..) oder Warmwasser (WFW30..). Anzeige des kumulierten Verbrauchs. Ausführungen ohne Fernabfrageausgang. Gehäuse Messing, Trockenläufer mit Magnetübertragung und drehbarem Zählwerk. Alle Wasserzähler WFK30.. und WFW30.. sind mit Modulen für die Auslesung per AMR (WFZ16.MO), walk-by (WFZ166.MO) oder M-Bus (WFZ31) nachrüstbar und MID konform.

  • Metrologische Klasse, Armatur horizontal montiert = R80 (Klasse B).

  • Metrologische Klasse, Armatur vertikal montiert = R40 (Klasse A).

  • Durchfluss Q3 nach 2004/22/EC MID.

Mechanische Wasserzähler zur Erfassung des Wasserverbrauchs in Trinkwasseranlagen von Wohn- und Nichtwohnbauten und bei Wasserversorgungsanlagen.

Attribut

Wert

PN-Stufe

PN 16

Druckabfall

250 mbar

Durchfluss Q3

2.5 m³/h

Einbaulänge

110 mm

Anschlussgewinde

G ¾ "

Max. Wassertemperatur

90 °C