WFK40.E130

Mechanischer Wasserzähler, Aufputz mit Modulschacht, 4,0 m³/h, 130 mm, G 1", kalt

Artikel-Nr. S55560-F106

Artikel-Nr. S55560-F106

Die mechanischen Einstrahl-Flügelradzähler sind mit ihrer kompakten Bauform zur Messung des Verbrauchs von Kaltwasser (WFK40..) oder Warmwasser (WFW40..) konzipiert. Sie sind als Aufputzvariante mit einem Durchflussmessteil aus Messing in verschiedenen Baugrössen als Trockenläufer erhältlich. Der vom Wasserzähler ermittelte kumulierte Verbrauchswert kann vor Ort am Zähler ausgelesen werden. Alle Wasserzähler WFK40.. und WFW40.. sind mit einem Impulsmodul mit Reed-Kontakt (WFZ44) oder Reed-Kontakt mit Namur-Beschaltung (WFZ43) nachrüstbar und MID-konform.

Die Wasserzähler weisen folgende metrologische Klassen auf:

  • Horizontal: R80

  • Vertikal: R50

Hauptanwendungsgebiete sind Trinkwasseranlagen in Wohn- und Nichtwohnbauten und Wasserversorgungsanlagen.

Zusatzinformation

Die Montageanleitung liegt den Zählern in folgenden Sprachen bei: Bulgarisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Kroatisch, Litauisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Slovakisch, Slovenisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch.

Attribut

Wert

PN-Stufe

PN 16

Durchfluss Q3

4 m³/h

Einbaulänge

130 mm

Anschlussgewinde

G 1 "

Max. Wassertemperatur

50 °C

Anzeige

99999,999 m3