WFN572-E000H0

Flügelrad-Wärme-/Kältezählerset, Aufputz, 1,5 m3/h, mit IrDA-Schnittstelle und AMR

Artikel-Nr. S55561-F192

Artikel-Nr. S55561-F192

Das Flügelrad-Wärme- und Kältezählerset mit seiner kompakten Bauweise ist ein Messgerät zur physikalisch korrekten Erfassung des Energieverbrauchs. Der Zähler besteht aus einem Durchflussmessteil, 2 fest angeschlossenen Temperaturfühlern und einem Rechenwerk, das aus Durchfluss und Temperaturdifferenz den Energieverbrauch berechnet.

Attribut

Wert

Schutzrohr-Art

Direkt tauchend

Batterielebensdauer

> 10 Jahre

PN-Stufe

PN 16

Nenndurchfluss

1.5 m³/h

Max. Durchflussmenge

3 m³/h

Min. Durchflussmenge

5 l/h

Einbaulänge

110 mm

Messelement Temperatur

Pt1000

Messbereich Temperatur

5...90 °C

Min. Temperaturdifferenz

Wärme: 1,0K, Kälte: 0,2 K

Messgenauigkeit

MID Klasse 3

Fühler

direkt tauchend oder in zugelassener Tauchhülse

Rücklauffühler integriert

Ja

Kabellänge Fühler

1.5 m

Kommunikation

IrDA-Schnittstelle & Funk AMR

Produktnorm

DIN EN 1434-1

Anschlussgewinde

G ¾ "