WFM5..

Elektronische Flügelrad-Wärmezähler

Artikel-Nr. JXF:WFM5..

Artikel-Nr. JXF:WFM5..

Die elektronischen, netzunabhängigen Flügelradzähler WFM5.. mit ihrer kompakten Bauweise sind Messgeräte zur physikalisch korrekten Erfassung des Energieverbrauchs. Sie sind als Aufputzvariante in verschiedenen Baugrößen und für Wärme-, kombinierte Wärme/Kälte- oder Solarzählung erhältlich.

Die Geräte bestehen aus Volumenmessteil, zwei fest angeschlossenen Temperaturfühlern und einem fix montierten Rechenwerk, das aus Durchfluss und Temperaturdifferenz den Energieverbrauch berechnet.

Die vom Zähler ermittelten Verbrauchswerte können am Zähler selber oder aus der Ferne ausgelesen werden. Die nichtkommunikativen Zähler können mittels Modulen für die Auslesung per AMR (WFZ56.OK), walk-by (WFZ566.OK) oder M-Bus (WFZ51) nachgerüstet werden.

Die kommunikativen Zähler sind als Set mit vormontierten Aufsatzmodulen erhältlich.

Hauptanwendungsgebiete sind Anlagen mit zentraler Wärme- und Kälteaufbereitung, in denen die Heiz- und Kühlenergie strangweise an mehrere Verbraucher individuell abgegeben wird.

Die Bedienungs- und Montageanleitung liegt den Zählern in folgenden Sprachen bei:

Bulgarisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Kroatisch, Litauisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Slovakisch, Slovenisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch und Ungarisch.

Attribut

Wert

Batterielebensdauer

> 10 Jahre

PN-Stufe

PN 16

Messelement Temperatur

Pt1000

Messbereich Temperatur

10...90 °C

Min. Temperaturdifferenz

Wärme: 1,0 K

Messgenauigkeit

MID Klasse 3

Fühler

Rücklauffühler im Volumenmessteil integriert

Kabellänge Fühler

1.5 m

Produktnorm

DIN EN 1434-1

Produktvarianten