WHE572-D29

Elektronischer Heizkostenverteiler mit IrDA-Schnittstelle, Zweifühler, Sommerabschaltung 01.06 – 30.09, Stichtag 30.09

Artikel-Nr. JXF:WHE572-D29

Artikel-Nr. JXF:WHE572-D29

Gerät für die Heizkostenverteilung durch Erfassung der Wärmeabgabe an Heizkörpern.

Heizkostenverteiler WHE57.. mit optischer Nahfeld-Schnittstelle müssen vor Ort ausgelesen werden. Die entsprechenden Gerätedaten können halbautomatisch mittels IrDA-Auslesekopf ausgelesen werden.

  • Die Programmierung erfolgt mit der ACT50-Software.

  • Der Heizkostenverteiler kann mit einem Fernfühler einfach ergänzt werden.

  • Alle Heizkostenverteiler werden ohne Montageplatte (Wärmeleiter) ausgeliefert.

Zusatzinformation

Alle Heizkostenverteiler werden ohne Montageplatte (Wärmeleiter) ausgeliefert.

Die Montageplatte muss separat bestellt werden.

Attribut

Wert

Stichtag

09.30

Betriebsspannung

DC 3 V

Spannungsversorgung

Lithium Batterie

Batterielebensdauer

>10 Jahre

Kommunikation

IrDA-Schnittstelle

Anzeige

LCD

Abmessungen (B x H x T)

40 x 102 x 31 mm