WHE562-D10

Elektronischer Heizkostenverteiler mit Laufzeitüberwachung, AMR (Funk), Zweifühler, Sommerabschaltung 01.06 – 31.08, Stichtag 31.12

Artikel-Nr. JXF:WHE562-D10

Artikel-Nr. JXF:WHE562-D10

Gerät für die Heizkostenverteilung durch Erfassung der Wärmeabgabe an Heizkörpern.

Die Heizkostenverteiler WHE56.. werden via Funk abgelesen (Funkfrequenz 868 MHz).

Die Messgeräte senden zyklisch die aktuellen Verbrauchsdaten den Netzwerkknoten zu. Diese sammeln automatisch die Daten aller eingebundenen Heizkostenverteiler und speichern sie ab. Sämtliche Verbrauchsdaten der Anlage können vom Kunden aus der Ferne ausgelesen werden.

  • Die Programmierung erfolgt mit der ACT50-Software.

  • Der Heizkostenverteiler kann mit einem Fernfühler einfach ergänzt werden.

  • Alle Heizkostenverteiler werden ohne Montageplatte (Wärmeleiter) ausgeliefert.

Zusatzinformation

Alle Heizkostenverteiler werden ohne Montageplatte (Wärmeleiter) ausgeliefert.

Die Montageplatte muss separat bestellt werden.

Attribut

Wert

Stichtag

12.31

Betriebsspannung

DC 3 V

Spannungsversorgung

Lithium Batterie

Batterielebensdauer

>10 Jahre

Kommunikation

AMR (Funk)

Funkfrequenz

868 MHz

Anzeige

LCD

Abmessungen (B x H x T)

40 x 102 x 31 mm