WHE551-D291

Elektronischer Heizkostenverteiler mit Laufzeitüberwachung, walk-by (Funk), Einfühler, Sommerabschaltung 01.06 – 30.09, Stichtag 30.09, Ableseart monatlich

Artikel-Nr. S55562-F104

Artikel-Nr. S55562-F104

Gerät für die Heizkostenverteilung durch Erfassung der Wärmeabgabe an Heizkörpern.

Die Heizkostenverteiler mit „walk-by“ werden lokal via Funk abgelesen (Funkfrequenz 868 MHz). Die Messgeräte senden zum vorab eingestellten Zeitpunkt die Verbrauchsdaten. Der Ableser sammelt mit dem mobilen Datensammler die entsprechenden Funktelegramme ein.

  • Die Programmierung erfolgt mit der ACT50-Software.

  • Der Heizkostenverteiler kann mit einem Fernfühler einfach ergänzt werden.

  • Alle Heizkostenverteiler werden ohne Montageplatte (Wärmeleiter) ausgeliefert.

Zusatzinformation

Alle Heizkostenverteiler werden ohne Montageplatte (Wärmeleiter) ausgeliefert.

Die Montageplatte muss separat bestellt werden.

Attribut

Wert

Stichtag

09.30

Betriebsspannung

DC 3 V

Spannungsversorgung

Lithium Batterie

Batterielebensdauer

>10 Jahre

Kommunikation

walk-by (Funk)

Funkfrequenz

868 MHz

Anzeige

LCD

Abmessungen (B x H x T)

40 x 102 x 31 mm