WHE502-D29

Elektronischer Heizkostenverteiler mit Laufzeitüberwachung, Zweifühler, Sommerabschaltung 01.06 – 30.09, Stichtag 30.09

Artikel-Nr. S55562-F102

Artikel-Nr. S55562-F102

Gerät für die Heizkostenverteilung durch Erfassung der Wärmeabgabe an Heizkörpern.

Heizkostenverteiler WHE50.. ohne Kommunikationsschnittstelle müssen visuell vor Ort abgelesen und die Messergebnisse manuell notiert werden. Sie eignen sich besonders für Aufgabenstellungen bzw. Anlagen, die keine komplexen Datenauswertungen oder keinen besonders schnellen Auslesevorgang erfordern.

  • Die Programmierung erfolgt mit der ACT50-Software.

  • Der Heizkostenverteiler kann mit einem Fernfühler einfach ergänzt werden.

  • Alle Heizkostenverteiler werden ohne Montageplatte (Wärmeleiter) ausgeliefert.

Zusatzinformation

Alle Heizkostenverteiler werden ohne Montageplatte (Wärmeleiter) ausgeliefert.

Die Montageplatte muss separat bestellt werden.

Attribut

Wert

Stichtag

09.30

Betriebsspannung

DC 3 V

Spannungsversorgung

Lithium Batterie

Batterielebensdauer

>10 Jahre

Anzeige

LCD

Abmessungen (B x H x T)

40 x 102 x 31 mm