Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

SQL36..

Elektromotorische Stellantriebe 40...1200 Nm für Drosselklappen

Artikel-Nr. BPZ:SQL36..

Artikel-Nr. BPZ:SQL36..

Mit reversierbarem Asynchronmotor. Direktwirkende Handrad-Verstellung. Ausführung im Aluminiumdruckguss-Gehäuse mit Kunststoff-Handrad. Verwendbar ohne Anbausätze für Drosselklappen VKF46 ab DN40.

Zusatzinformation

Die Antriebe verfügen über fest eingebaute Endschalter. Zusätzlich ist ein Hilfsschalterpaar, ein Potentiometer und ein Stellzeitmodul (ohne SQL36E50..) nachrüstbar.

Attribut

Wert

Drehwinkel

90 °

Schutzart

IP67

Umgebungstemperatur Betrieb

-20...70 °C

Mediumstemperatur

≤120 °C

Montagelage

Beliebig

Betriebsspannung

AC 230 V

Stellsignal

3-Punkt

Produktvarianten