Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

SQL36E50F04

Elektromotorischer Stellantrieb, 40 Nm, 90°, AC 230 V, 3P, F04 Anschluss

Artikel-Nr. BPZ:SQL36E50F04

Artikel-Nr. BPZ:SQL36E50F04

Mit reversierbarem Asynchronmotor. Direktwirkende Handrad-Verstellung. Ausführung im Aluminiumdruckguss-Gehäuse mit Kunststoff-Handrad. Verwendbar ohne Anbausätze für Drosselklappen VKF46 ab DN40.

Zusatzinformation

Die Antriebe verfügen über fest eingebaute Endschalter. Zusätzlich ist ein Hilfsschalterpaar, ein Potentiometer und ein Stellzeitmodul (ohne SQL36E50..) nachrüstbar.

Attribut

Wert

Drehmoment

40 Nm

Drehwinkel

90 °

Stellzeit

25 s

Schutzart

IP67

Umgebungstemperatur Betrieb

-20...70 °C

Mediumstemperatur

≤120 °C

Montagelage

Beliebig

Betriebsspannung

AC 230 V

Leistungsaufnahme

35 VA

Stellsignal

3-Punkt