Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

SQK84.00S

Elektromotorischer Stellantrieb, 5 Nm, 90°, AC 24 V, 3P, für ESBE Mischer

Artikel-Nr. BPZ:SQK84.00S

Artikel-Nr. BPZ:SQK84.00S

Mit reversierbarem Synchronmotor. Umschaltknopf für Hand-/ Automatikbetrieb und Handhebel. Ausführung im Aluminiumdruckguss-Gehäuse mit Kunststoffhaube. Kombinierbar mit Montagesätzen ASK3.. für Drosselklappen und Hähne (entsprechende Montagesätze sind separat zu bestellen).

SQK33. 00: Drehwinkel einstellbar von 70° bis 180°.

Zusatzinformation

Alle Antriebe verfügen über zwei fest eingebaute Endlagenschalter und einen Einbauplatz für einen Zusatzbaustein (Hilfsschalter oder Potentiometer).

Attribut

Wert

Drehmoment

5 Nm

Drehwinkel

90 °

Stellzeit

135 s

Schutzart

IP44

Umgebungstemperatur Betrieb

-15...55 °C

Mediumstemperatur

≤120 °C

Montagelage

Stehend bis liegend

Betriebsspannung

AC 24 V

Leistungsaufnahme

3 VA

Stellsignal

3-Punkt