Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

SEZ31.1

Zusatzmodul für variable Stellzeit SQL36E..

Artikel-Nr. BPZ:SEZ31.1

Artikel-Nr. BPZ:SEZ31.1

Solange das 3-Punkt Signal ansteht, bewirkt das Zusatzmodul ein Takten des Antriebs. Bei jedem Takt dreht sich die Ausgangswelle um ca. 2°. Die Pause zwischen den Takten ist stufenlos einstellbar und ermöglicht damit Laufzeiten von 30...180 s für 90° Drehwinkel (bei SQL36E65) bzw. 60…360 s (bei SQL36E110)

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

3 VA

Digital-Ausgänge Schaltspannung

AC 24...250 V

Digital-Ausgänge Schaltstrom

3 A