Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

SAL..

Elektromotorische Drehantriebe 10…40 Nm für Hähne und Drosselklappen

Artikel-Nr. BPZ:SAL..

Artikel-Nr. BPZ:SAL..

Drehantrieb zum Betätigen von Siemens Dreiweg-Hähne VBF21.. und Drosselklappen VKF41.. als Regel- und Absperrarmaturen in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen.

Mit Handversteller, Stellungs- und Statusanzeige (LED).

Wahlweise mit Hilfsschalter, Potentiometer, Funktionsmodul oder Stösselheizung.

Zusatzinformation

SA..81.., SA..61.. sind UL approbiert.

Attribut

Wert

Drehwinkel

90 °

Schutzart

IP54

Umgebungstemperatur Betrieb

-15…55 °C

Mediumstemperatur

-10...120 °C

Montagelage

Stehend bis liegend

Stellungsrückmeldung

DC 0...10 V (SA..6..)

Produktvarianten