Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

SAL81.03T10

Elektromotorischer Drehantrieb 10 Nm, 90°, AC/DC 24 V, 3P, 30 s

Artikel-Nr. S55162-A105

Artikel-Nr. S55162-A105

Schnelle Stellzeit. Handverstellung, Position kann fixiert werden. Einbauplatz für Hilfsschalter und/oder Potentiometer.

Zusatzinformation

SA..81.., SA..61.. sind UL approbiert.

Attribut

Wert

Drehmoment

10 Nm

Drehwinkel

90 °

Stellzeit

30 s

Schutzart

IP54

Umgebungstemperatur Betrieb

-15…55 °C

Mediumstemperatur

-10...120 °C

Montagelage

Stehend bis liegend

Betriebsspannung

AC 24, DC 24 V

Leistungsaufnahme

5 VA

Stellsignal

3-Punkt

Stellungsrückmeldung

DC 0...10 V (SA..6..)