Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

SAL81.00T20

Elektromotorischer Drehantrieb 20 Nm, 90°, AC/DC 24 V, 3P

Artikel-Nr. S55162-A106

Artikel-Nr. S55162-A106

Handverstellung, Position kann fixiert werden. Einbauplatz für Hilfsschalter und/oder Potentiometer.

Zusatzinformation

SA..81.., SA..61.. sind UL approbiert.

Attribut

Wert

Drehmoment

20 Nm

Drehwinkel

90 °

Stellzeit

120 s

Schutzart

IP54

Umgebungstemperatur Betrieb

-15…55 °C

Mediumstemperatur

-10...120 °C

Montagelage

Stehend bis liegend

Betriebsspannung

AC 24, DC 24 V

Leistungsaufnahme

4 VA

Stellsignal

3-Punkt

Stellungsrückmeldung

DC 0...10 V (SA..6..)