Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

SAL61.00T20

Elektromotorischer Drehantrieb 20 Nm, 90°, AC/DC 24 V, DC 0…10 V / DC 4…20 mA

Artikel-Nr. S55162-A102

Artikel-Nr. S55162-A102

Handverstellung, Position kann fixiert werden. Einbauplatz für Hilfsschalter und/oder Funktionsmodul.

Zusatzinformation

SA..81.., SA..61.. sind UL approbiert.

Attribut

Wert

Drehmoment

20 Nm

Drehwinkel

90 °

Stellzeit

120 s

Schutzart

IP54

Umgebungstemperatur Betrieb

-15…55 °C

Mediumstemperatur

-10...120 °C

Montagelage

Stehend bis liegend

Betriebsspannung

AC 24, DC 24 V

Leistungsaufnahme

6 VA

Stellsignal

DC 0…10, DC 4…20, 0…1000 V

Stellungsrückmeldung

DC 0...10 V