Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

GSD..9A

Elektromotorische Drehantriebe ohne Federrücklauf für Kugelhähne VAI61.. and VBI61...2 Nm, 30 s

Artikel-Nr. BPZ:GSD..9A

Artikel-Nr. BPZ:GSD..9A

Elektromotorische Drehantriebe ohne Federrücklauf, für Auf-Zu (2-Draht SPDT) Ansteuerungsart, vorverdrahtet mit 0.9 m langem Anschlusskabel.

Attribut

Wert

Drehmoment

2 Nm

Drehwinkel

90 °

Stellzeit

30 s

Schutzart

IP40

Umgebungstemperatur Betrieb

-32...55 °C

Abmessungen (B x H x T)

75 x 113 x 136 mm

Montagelage

Stehend bis 90° geneigt

Notstellfunktion

Nein

Produktvarianten